ZHCU410B December 2017 – November 2022
使用 TPS27S00 器件设置电流限制。如Topic Link Label2.4.3中所述,电流限制设置为 1A。出现峰值期间,电流被限制为 1A(根据Equation8 计算得出)。

导通状态期间开关中的电流可通过Equation9 计算得出。

此计算得出的 IOUT 值与用万用表测得的值完全匹配(参见图 3-15 和图 3-16)。
图 3-15 TPS27S100 的浪涌电流测量
图 3-16 TPS27S100 的浪涌电流测量放大图由于 TIDA-00199 电路板的输入和输出电容,图 3-15 和图 3-16 在转换状态时显示的两个峰值与电流限制相对应。图 3-17 中的路径 1 和路径 2 显示了在 TIDA-00199 电路板上充电的两个电容器。