ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

选择开关频率

通过在 FREQ 引脚与 GND 之间连接单个电阻,用户能够以编程方式设定 UCC28180 的开关频率。

本参考设计使用的开关频率为 45kHz。使用方程式 1 计算通过编程设定开关频率的合理电阻值。

方程式 1. TIDA-00779

其中:

  • fTYP、RTYP 和 RINT 是控制器的内部固定常量,基于 UCC28180 控制逻辑
  • fTYP = 65kHz
  • RTYP = 32.7kΩ
  • RINT = 1MΩ

将上述常数代入方程式 2 可计算 FREQ 和 GND 引脚间必须连接的相应电阻器的阻值。

方程式 2. TIDA-00779

典型值为 47kΩ 的 FREQ 电阻可产生 44kHz 开关频率。