ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器

UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 开关管。为了增加稳定耐用性,UCC27524 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并行连接以有效增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。