ZHCU144D January 2016 – August 2024
为了充分了解功率组件温度和可能的最高工作温度,电路板在没有空气流动的密闭空间中以满载运行,绘制其在室温 (25°C) 下的热像。在采集热感图像之前,允许电路板运行 30 分钟,然后利用散热器两侧的两个 27CFM、24VDC、2.64W 冷却风扇提供的强制气流使散热器冷却下来。
图 3-9 所示为功率组件在 230V 交流输入电压和 3.5kW 功率输出下的温度。
图 3-9 230V 交流输入和 3.5kW 输出时的顶端温度