ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

系统说明

主要电器设备(如空调、冰箱和洗衣机)使用三相脉宽调制直流无刷电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 驱动。这些电机驱动的额定马力通常较低,介于 0.25HP (186W) 至 5HP (3.75kW) 之间。控制 BLDC 或者 PMSM 电机的定子电流需要使用电子驱动。典型电子驱动的组成部分包括:

  • 带有三相逆变器的功率级,具备所需功率能力
  • 实现电机控制算法的微控制器单元 (MCU)
  • 控制闭环速度或转矩的电机电压和电流检测电路
  • 栅极驱动器,用于驱动三相逆变器
  • 为栅极驱动器和 MCU 上电的电源

这些驱动需要使用前端功率因数校正 (PFC) 稳压器为电源的输入电流整形并满足功率因数和电流 THD 标准(如 IEC61000-2-3)。PFC 电路会对将与市电电压同相的电源的输入电流进行调节,有助于更大限度提高从市电中实际获得的能量。前端 PFC 还具备以下优势:

  • 降低 RMS 输入电流
    例如,额定值为 230V/5A 的电源电路可用功率限制为约 575W,其功率因数 (PF) 为 0.5。将 PF 提升至 0.99 会使传输功率近乎加倍(达到 1138W),可带功率更高的负载。
  • 改善电源保持
    有源 PFC 电路保持一个与输入电压无关的固定中间直流总线电压,因此系统储存的能量不会随输入电压的下降而减少。这允许使用具有成本效益的小型大容量电容。
  • 提升下行转换器效率
    PFC 减小了施加于下行逆变器和转换器的动态电压范围。因此,整流器的额定电压可能下降,正向压降也随之减小。运行占空比可能有所增加,开关中的电流会随之下降。

本参考设计是一款升压 PF 稳压器,通过将 UCC28180 器件用作 PFC 控制器来实现,适用于所有要求 PF 校正功率达到 3.5kW 的电器。本参考设计提供了一种现成的有源前端平台,适用于操作高压线交流电压范围为 190V 至 270V 的下行逆变器或直流/直流转换器。

本参考设计演示了一款采用小型封装 (200mm x 145mm) 的高功率密度 PF 级,其交流工作电压为 190V 至 270V,可提供 3.5kW 持续功率输出,能够在不使用 SiC 器件的情况下以超过 98% 的额定效率驱动逆变器或转换器。本参考设计同时为升压跟踪器配置提供了灵活性,其中的升压电压可以根据交流输入电压发生变化。但当升压电压超出峰值输入电压时,本参考设计仅能以升压后的电压运行。升压跟踪器配置有助于降低 PFC 稳压器和下游逆变器或转换器中的开关损耗。

综上所述,面对电器领域的关键挑战,本参考设计提供安全可靠的电源。此类电源内置全套保护功能,以较低功耗及极富竞争力的物料清单 (BOM) 成本实现高性能。