ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

UCC28180 – PFC 控制器

UCC28180 是一款高性能、采用 CCM、8 引脚、频率可通过编程设定的 PFC 控制器。该控制器的工作频率较大并且可通过编程设定,可为高频设计提供灵活性以优化组件。UCC28180 使用调整后的电流环路在 1.4kW 至 3.8kW 负载(满载的 28% 到 108%)条件下将 THD 降至 5% 以下。电流检测阈值有所下降,UCC28180 所用分流电阻的阻值因此可下降 50%,从而在 THD 维持较低水平的同时降低功耗。UCC28180 的组成部分还包括一个集成快速栅极驱动器,可驱动 2A 拉电流和 -1.5A 灌电流,无需使用外部栅极驱动器。

UCC28180 还具有一整套系统保护特性,可显著提高可靠性并进一步简化设计:

  • 软过流
  • 逐周期峰值电流限制
  • 输出过压
  • VCC 欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 引脚开路保护(ISENSE 与 VSENSE 引脚)