ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

计算 PFC 扼流电感

UCC28180 是一款 CCM 控制器;如果所选电感允许实现相对较高的纹波电流,则在轻负载及较大输入电压范围内,转换器将被迫以断续模式 (DCM) 运行。高电感电流纹波将影响 CCM/DCM 边界值并导致轻载 THD 升高。这种电流也会影响输入电容、RSENSE 和 CICOMP 值的选择。电感纹波电流 ΔIRIPPLE 不超过 20% 允许转换器在多数工作范围内以 CCM 模式运行。然而,实现这种低电感纹波电流需要使用电感较大的升压电感,其物理尺寸也会很大。本参考设计执行了一些测量操作,旨在优化性能和尺寸并降低成本。选取的电感可实现 40% 峰峰值纹波电流,主要侧重点为更大限度节省空间以及转换器在高输入电压和轻负载条件下以 DCM 运行;然而,转换器在满载条件下针对 230V 标称交流输入电压进行了良好优化。

计算占空比的最小值 DMIN,按方程式 5 所示:

方程式 5. TIDA-00779

根据 40% 可允许电感纹波,PFC 扼流电感 LBST 在定义最大电感峰值电流 IPK 后进行选择,如方程式 6 所示:

方程式 6. TIDA-00779

计算最小扼流电感 LMIN(根据可接受的纹波电流 IRIPPLE),如方程式 7 所示:

方程式 7. TIDA-00779

PFC 扼流电感的实际值为 LMIN = 180μH