ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

选择开关元件

MOSFET 开关由一个栅极输出驱动,该输出针对大于 15.2V 的 VCC 偏置电压在内部被钳位至 15.2V。建议使用外部栅极驱动电阻限制上升时间,同时抑制由栅极驱动电路的寄生电感和电容引起的任何振铃效应。该电阻有助于满足转换器的所有 EMI 要求。本参考设计使用 22Ω 电阻;所有设计的最终值均取决于设计布局的相关寄生元件。为了便于快速关断,100V/1A 标准肖特基二极管或开关二极管与栅极驱动电阻以反并联方式放置。在 MOSFET 的栅极和接地端之间放置一个 10kΩ 电阻,以使栅极电容放电并防止意外的 dV/dT 触发激活。

FET 两端的最高电压是最高输出升压电压(即 425V),这也是 PFC 转换器关断输出的过压设定值。考虑到电压降额 30%,MOSFET 的额定直流电压必须高于 550V。

本设计使用的 IPW60R099P6 MOSFET 电压为 600V,25°C 时电流为 37.9A,100°C 时电流为 24A。如果考虑成本,本参考设计也可使用 IGBT 替代 MOSFET。本参考设计需要为 MOSFET 或 IGBT 提供尺寸适宜的散热器。