ZHCU144D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 主要产品控制器和关键优势
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC 控制器
      2. 2.2.2 UCC27524 – 双通道低侧栅极驱动器
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V 离线转换器
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 选择开关频率
      2. 2.3.2 计算输出电容
      3. 2.3.3 计算 PFC 扼流电感
      4. 2.3.4 选择开关元件
      5. 2.3.5 升压跟踪器控制电路
      6. 2.3.6 辅助电源
      7. 2.3.7 打开/关闭开关
      8. 2.3.8 热设计
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
      1. 3.1.1 测试条件
      2. 3.1.2 推荐使用的设备
      3. 3.1.3 过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1 性能数据
        1. 3.2.1.1 效率和 iTHD
        2. 3.2.1.2 待机功耗和输出电压
      2. 3.2.2 性能曲线
        1. 3.2.2.1 效率曲线
        2. 3.2.2.2 电压跟随器性能
      3. 3.2.3 函数波形
        1. 3.2.3.1 上电序列
        2. 3.2.3.2 浪涌电流保护
        3. 3.2.3.3 开关节点
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 下的波形
      4. 3.2.4 热性能测量
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5文档支持
  12. 6商标
  13. 7作者简介
  14. 8修订历史记录

主要系统规格

表 1-1 主要系统规格
参数符号测试条件最小值标称值最大值单位
输入特性
输入电压VIN—150230270V AC
频率FAC—47—64Hz
功率因数PFVIN = 标称值,IOUT = 最大值—0.99——
输入电流IINVIN = 标称值,IOUT = 最大值—20—A
输出特性
输出电压VOUTVIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值—380—V
输出电流IOUTVIN = 190V 交流电压至最大值0—9A
输出功率POUTVIN = 190V 交流电压至最大值——3.5kW
线路调整率VIN = 最小值至最大值,IOUT = 标称值——2%
负载调整率VIN = 标称值,IOUT = 最小值至最大值——3%
输出电压纹波VOUT_RIPPLEVIN = 标称值,IOUT = 最大值——17.5V
输出过压VOVPIOUT = 最小值至最大值——430V
输出过流IOCPVIN = 最小值至最大值12——A
系统特性
开关频率fSW——45—kHz
峰值效率ηPEAK

Vin=230VAC,Vout=382.54VDC,Pout=1386W

——98.128%
工作温度TNOM存在空气流动-25—65°C