ZHCT949 June 2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1
与磁传感器相比,电感式角度传感器具有多项优势。它们的主要优势是对外部直流电场具有固有的磁场抗扰性。此外,在电感技术中,只需要将一个导电金属靶标(无需磁体)靠近感应线圈,即可确定金属靶标围绕电机轴旋转时的位置。
图 7 显示了使用两个 LDC5072-Q1 电感式传感器(每个感应线圈一个)的绝对编码器。游标编码需要使用两个感应线圈:外部传感器靶标可以有 16 个金属位置;内部靶标可以有 15 个金属位置。等间距排布两个靶标,这样可在整个旋转过程中强制形成独特模式,从而能够以较高的精度获得绝对角度。
机械旋转变压器的功能与绝对电感式编码器相同,但尺寸和重量等方面存在不足。电感式编码解决方案可直接构建在印刷电路板上,而旋转变压器则构建在具有铜线绕组齿槽的厚钢叠层上。旋转变压器的机械结构也导致其构建成本昂贵。最后,功耗问题也尤为突出:旋转变压器极易消耗 500mW 的功率(假设 7VRMS 下 70mA 电流)。