ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 3 增量和绝对编码器
  5. 4 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 5 位置传感器技术
  7. 6 磁性位置传感器
  8. 7 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 8 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 9 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例

在有效载荷载体以 5m/s 至 15m/s 的速度快速移动的直线电机运输系统中,12 位位置分辨率(延迟低于 100µs 且采样率 ≤8kHz)通常足够,而多个位置传感器通过高速串行外设接口 (SPI) 总线连接到单个 MCU,如图 3 中所示。

TMAG5170 3D 霍尔效应传感器具有三个主要优势:高精度、低延迟和电路板灵活放置。全温度范围内的灵敏度误差漂移小于 2.8%。10MHz SPI 可实现低延迟。此外,板载 3D 感应元件支持可配置的 XY、YZ 或 XZ 感应方向,从而提高相对于磁体放置传感器时的灵活性。

具有四通道 3D 霍尔效应传感器的低延迟精确线性位置检测参考设计采用以 25mm 间隔放置的 TMAG5170,以实现精确的低延迟线性位置检测。C2000™ MCU 以 ≥ 8kHz 的采样率从全部四个 TMAG5170 传感器读取磁场 Z 和 X 的数据,并计算移动磁体的位置,误差小于 0.15mm、延迟低于 57.5µs。

 直线电机运输系统中的 TMAG5170。图 3 直线电机运输系统中的 TMAG5170。