ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 增量和绝对编码器
  5. 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 位置传感器技术
  7. 磁性位置传感器
  8. 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

位置传感器技术

主要类型的位置传感器包括光学传感器、磁传感器、电感式传感器或电容式传感器。光学传感器通常可提供最高分辨率(但磁传感器和电感式传感器更可靠),并且可以降低系统总成本。在工业或汽车系统中,附近线路中存在大电流流动,这就要求使用不受杂散磁场影响的传感器技术(例如电感式)。电容式传感器的分辨率通常低于电感式传感器和磁传感器,而且电容式传感器并不常见。

对于恶劣环境(例如电机集成导致的高温)中的成本敏感型系统,TI 提供磁性和电感式位置传感器。