ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 3 增量和绝对编码器
  5. 4 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 5 位置传感器技术
  7. 6 磁性位置传感器
  8. 7 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 8 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 9 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

增量和绝对编码器

增量编码器通常使用 ABZ 数字或模拟单向接口,其中两个正交编码的数字脉冲序列信号(A 和 B)或两个模拟正弦/余弦信号(A 和 B)可实现低延迟相对角度测量,分辨率从约 10 位到最高 28 位不等。可选索引(Z 或 I)可提供绝对机械角度信息。增量编码器不会在启动时提供绝对角度,而需要在索引出现之前旋转最多一周。因此,这些编码器非常适合需要极低延迟 (<1µs) 但不需要在启动时获得绝对角度的变速应用。

相反,单转或多转绝对旋转编码器在启动时可提供绝对角度位置。它们配备双向 RS-485 接口,支持特定于供应商的协议,还可实现时间触发角度测量并提供旋转速度和旋转圈数等信息。角度分辨率通常从 10 位到 >30 位不等,延迟低至 10µs,可满足各种工业应用。位置分辨率通常取决于通过数字接口传输的数据格式。例如,采用 20 位整数格式的角度分辨率为 360/220;0h = 0 度、0xFFFFF = 360 度-360/220。系统整体噪声明显高于量化噪声;该效应由有效位数 (ENOB) 表征。

方程式 1 通过角度的标准偏差(以度为单位测得)计算角度的 ENOB:

方程式 1. ENOB [bit] = (20 ´ log10(360/stdev(angle)) - 1.76)/6.02

角度噪声信号的均方根等于标准偏差 (1 σ)。图 1 展示了角度精度;相关角度误差大于标准偏差。角度精度不仅取决于通常采用 6 σ 值的峰值噪声,还取决于单转范围内的非线性度。

 静态角度分布。图 1 静态角度分布。