ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 3 增量和绝对编码器
  5. 4 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 5 位置传感器技术
  7. 6 磁性位置传感器
  8. 7 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 8 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 9 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

磁性位置传感器

磁编码器提供了一种经济高效的方法,可用于检测旋转或线性运动,同时在含有灰尘、油和水的恶劣环境中保持抗扰性。磁性位置传感器可检测磁场变化,将磁场变化转换为电信号并生成输出信号。磁性位置传感器技术种类繁多,包括霍尔效应、AMR、隧穿磁阻 (TMR) 和巨磁阻 (GMR)。表 1 列出了每种传感器的优缺点。

表 1 磁传感器技术比较:主要特性和规格
参数 霍尔效应(无磁通量集中器) 霍尔效应(有磁通量集中器) AMR GMR TMR
工作区域 – – 饱和区 饱和区 饱和区
成本 最经济 高于霍尔效应 高于霍尔效应 高于霍尔效应和 AMR 最昂贵
测量角度 XYZ XYZ XY XY XY
角度范围(度) 0-360 0-360 0-180
(TMAG6180-Q1 扩展至 360)
0-360 0-360
延迟 高 高 低 低 低
角度误差(度) <1.2 1 <11 <0.6 1 >12 <0.62
磁通量密度范围(限制磁性气隙距离)(单位:毫特斯拉) 0-300 0-70 >20-无限制(TMAG6180-Q1 可承受高达 1,000) 20-120 20-120
  1. 增益和偏移校准后。
  2. 增益、偏移和正交性校准后