ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 3 增量和绝对编码器
  5. 4 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 5 位置传感器技术
  7. 6 磁性位置传感器
  8. 7 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 8 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 9 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

结语

如何选择最合适的位置传感器取决于电机驱动系统的要求,其中成本、性能、工作温度和尺寸均是最重要权衡因素。另一方面,还需考虑是否在工业或汽车解决方案中添加额外的诊断或功能安全设计。每种电机和编码器类型都有各自的要求,因此必须选择最适合应用的传感器类型。