ZHCT949 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 简介
  3. 使用位置传感器进行无刷电机控制
  4. 增量和绝对编码器
  5. 编码器的 FOC 电机控制技术和要求
  6. 位置传感器技术
  7. 磁性位置传感器
  8. 采用 3D 霍尔效应线性传感器的线性位置示例
  9. 采用 AMR 传感器的旋转角度示例
  10. 电感式位置检测
  11. 10结语
  12. 11其他资源

编码器的 FOC 电机控制技术和要求

图 2 中显示的 FOC 方法是一种高性能技术,可根据转子磁通角控制生成的定子电流矢量,从而通过永磁同步电机最大限度地增加转矩。FOC 可提供平滑的转矩以及从静止到高速运行的快速瞬态响应。精确、低延迟的转子磁场角度测量会将三个定子相电流(iU、iV 和 iW)分解至转子磁场定向坐标系中,其中 iq 为转矩生成电流、id 为弱磁电流。

在类人机器人等终端设备中,绝对旋转角度的测量精度通常为 1 度至 0.1 度,ENOB 为 12 位至 15 位,采样率为 8kHz 至 32kHz。旋转角度与电机相电流同时检测。低于 20µs 的低延迟角度测量为微控制器 (MCU) 提供了足够的时间来运行控制算法和在下一个 PWM 周期更新脉宽调制器 (PWM)。

可以将旋转角度传感器集成到电机外壳中,这类似于大多数类人机器人中的设计,也可以将传感器集成在单独的外壳中,以便安装到电机轴上。这两种情况都需要在温度通常高达 125°C 的环境下运行。在控制 MCU 靠近旋转编码器放置的类人机器人中,360 度角度传感器(例如 TI 的 TMAG6180-Q1 各向异性磁阻 (AMR) 传感器)提供了一种具有成本效益和低延迟的接口。

不同于旋转电机,基于直线电机的运输系统需要绝对线性位置检测,但仍然应用 FOC 来获得最大转矩。12 位位置分辨率(延迟低于 100µs)通常足够。

此外,要在工业机械中实现国际电工委员会 62061 或国际标准化组织 (ISO) 13849 等标准规定的功能安全,需要根据安全完整性等级或性能等级确定经安全认证的编码器,并使用位置传感器进行额外诊断,从而检测随机硬件故障。在汽车应用中,根据 ISO 26262 标准设计的系统会在系统启动期间运行诊断,而工业系统通常全天候运行,因此需要在正常运行期间进行持续诊断。

 级联位置、速度和 FOC。图 2 级联位置、速度和 FOC。