ZHCSZF7 December   2025 DLP3944-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     11
    6. 5.5  热性能信息
    7. 5.6  电气特性
    8. 5.7  开关特性
    9. 5.8  时序要求
    10.     16
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12.     18
    13. 5.10 微镜阵列物理特性
    14.     20
    15. 5.11 微镜阵列光学特性
    16. 5.12 窗口特性
    17. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 SubLVDS 数据接口
      2. 6.3.2 用于控制的低速接口
      3. 6.3.3 电源接口
      4. 6.3.4 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
      1. 6.6.1 使用温度检测二极管监控阵列温度
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 窗口孔隙照明溢出计算
    9. 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用概述
      2. 7.2.2 参考设计
      3. 7.2.3 应用任务剖面注意事项
      4. 7.2.4 设计要求
      5. 7.2.5 详细设计过程
    3. 7.3 温度检测
      1. 7.3.1 温度检测二极管
        1. 7.3.1.1 温度检测二极管理论
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
    3. 8.3 DMD 电源时序要求
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
      2. 10.2.2 器件标识
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内,器件可能不会完全正常运行,并且这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
最小值最大值单位
电源电压
VDD LVCMOS 内核逻辑和低速接口 (LSIF) 的电源电压 (1) -0.5 2.3 V
VDDI SubLVDS 接收器的电源电压(1) -0.5 2.3 V
VOFFSET HVCMOS 和微镜电极的电源电压(1)(2) -0.5 11 V
VBIAS 微镜电极的电源电压(1) -0.5 19 V
VRESET 微镜电极的电源电压(1) -15 0.5 V
| VDDI - VDD | 电源电压差值(绝对值)(3) 0.3 V
| VBIAS - VOFFSET | 电源电压差值(绝对值)(4) 11 V
| VBIAS - VRESET | 电源电压差值(绝对值)(5) 34 V
输入电压
其他输入的输入电压 – LSIF 和 LVCMOS -0.5 VDD + 0.5 V
其他输入的输入电压 – SubLVDS(1)(6) -0.5 VDDI + 0.5 V
SUBLVDS 接口
| VID | SubLVDS 输入差分电压(绝对值)(6) 810 mV
IID SubLVDS 输入差分电流 10 mA
时钟频率
ƒclock 低速接口 LS_CLK 的时钟频率 100 130 MHz
温度二极管
ITEMP_DIODE 温度二极管的最大电流源 120 µA
环境(8)
TARRAY 工作时的温度(7) -40 105 °C
TARRAY 未工作时的温度(7) -40 125 °C
所有电压值均与接地端子 (VSS) 相关。为了确保 DMD 正常运行,必须连接以下所需的电源:VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS 和 VRESET。同时还需要所有的 VSS 连接。
VOFFSET 电源电压瞬态必须处于指定的电压范围内。
如果超过 VDDI 和 VDD 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
如果超过 VBIAS 和 VOFFSET 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
如果超过 VBIAS 和 VRESET 之间的建议允许绝对电压差值,则可能导致电流消耗过大,以及器件永久受损。
当差分对的每个输入处于相同的电压电势时,该最大输入电压额定值适用。SubLVDS 差动输入不得超过指定的限值,否则可能会损坏内部端接电阻器。
阵列温度无法直接测量,必须根据图 6-5 中所示测试点 1 (TP1) 测量的温度进行分析计算(按照“微镜阵列温度计算”)。
请参阅 RDP DMD 在汽车应用中的可靠性寿命估算 应用报告 (DLPA146),获取数字微镜器件 (DMD) 在高温条件下运行时的可靠性数据。