ZHCSZF7 December   2025 DLP3944-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  存储条件
    3. 5.3  ESD 等级
    4. 5.4  建议运行条件
    5.     11
    6. 5.5  热性能信息
    7. 5.6  电气特性
    8. 5.7  开关特性
    9. 5.8  时序要求
    10.     16
    11. 5.9  系统安装接口负载
    12.     18
    13. 5.10 微镜阵列物理特性
    14.     20
    15. 5.11 微镜阵列光学特性
    16. 5.12 窗口特性
    17. 5.13 芯片组元件使用规格
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 SubLVDS 数据接口
      2. 6.3.2 用于控制的低速接口
      3. 6.3.3 电源接口
      4. 6.3.4 时序
    4. 6.4 器件功能模式
    5. 6.5 光学接口和系统图像质量注意事项
      1. 6.5.1 数字光圈和杂散光控制
      2. 6.5.2 光瞳匹配
      3. 6.5.3 照明溢出
    6. 6.6 微镜阵列温度计算
      1. 6.6.1 使用温度检测二极管监控阵列温度
    7. 6.7 微镜功率密度计算
    8. 6.8 窗口孔隙照明溢出计算
    9. 6.9 微镜着陆打开/着陆关闭占空比
      1. 6.9.1 微镜着陆开/着陆关占空比的定义
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用概述
      2. 7.2.2 参考设计
      3. 7.2.3 应用任务剖面注意事项
      4. 7.2.4 设计要求
      5. 7.2.5 详细设计过程
    3. 7.3 温度检测
      1. 7.3.1 温度检测二极管
        1. 7.3.1.1 温度检测二极管理论
  9. 8 电源相关建议
    1. 8.1 DMD 电源上电过程
    2. 8.2 DMD 电源断电过程
    3. 8.3 DMD 电源时序要求
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 器件命名规则
      2. 10.2.2 器件标识
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

应用概述

图 7-1 展示了 DLP 模块的系统方框图。该系统使用 DLPC431、DLPA3085/DLPA3082 和 DLP3944-Q1 汽车 DMD。DLPC431 和 DLPA3085/DLPA3082 组合使用时,无需外部 SDRAM 和专用微处理器。该芯片组管理 LED 源照明控制、电源时序功能和系统管理功能。此外,该芯片组还支持许多系统诊断和内置的自检 (BIST) 功能。

DLPC431 是 DMD 和 DLP 模块中的光源的控制器。它接收来自主机的输入视频并同步 DMD 和光源时序,以获得所需的视频。DLPC431 会为 DMD 上显示的输入视频数据设置格式。它将这些视频片段与光源时序同步,从而创建具有灰度阴影和多种颜色(如适用)的视频。

DLPC431 接收来自车辆主机处理器的输入。主机提供命令和输入视频数据。主机命令可以通过 I2C 总线或 SPI 总线发送。未用于主机命令的总线可作为只读总线,用于诊断目的。输入视频可以通过 发送。V-by-One HS 接口。SPI 闪存存储器为 DLPC431的 ARM 内核、所有校准数据和默认设置提供嵌入式软件。

DLPC431 的输出包括向 DLPA3085/DLPA3082 发出的配置和监控命令、对 LED 或激光驱动器的时序控制、向 DMD 发出的控制和数据信号,以及向主机处理器提供的监控和诊断信息。控制信号通过 SubLVDS 接口发送到 DMD。

DLPA3085/DLPA3082 的电源时序和监控块会正确为 DMD 上电,提供精确的 DMD 电压轨(–14V、10V 和 18V),然后在运行期间监控系统的电源轨。将这些功能集成到一个 IC 中,可显著缩短设计时间并降低设计复杂性。

DMD 是一款微机电系统 (MEMS) 器件,可接收电信号作为输入(视频数据),并产生机械输出(微镜位置)。DMD 的电气接口是一个与 DLPC431 连接的 SubLVDS 接口。机械输出是 DMD 阵列中超过 210 万个微镜的状态,这些微镜可以倾斜 ±14.5°。在投影系统中,这些微镜用作像素来显示图像。