ZHCSZF7 December 2025 DLP3944-Q1
ADVANCE INFORMATION
DMD 包含一个温度检测二极管,旨在与 TMP411-Q1 温度监控器件搭配使用。DLPC431 通过 TMP411A-Q1 监控温度检测二极管。可以根据 DMD 阵列温度调整 DMD 时序的 DLPC431 运行,因此,该连接对于确保 DMD 可靠运行至关重要。
图 7-2 显示了 DLPC431、TMP411A-Q1 和 DMD 之间的典型连接。