ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
该器件的输入引脚 INx 和 ENx 支持输入信号电压超过器件输入端的电源电压 (VCCI),前提是输入端的电压保持低于建议运行条件 和节 6.1 中列出的电压。
这使得在输入电源 VCCI 未上电时,器件仍能够支持输入端的输入信号电压。在此用例中,当输入侧不再有有效电源时,输出转换为默认输出状态。
这些输入可以将输入端的输入信号电压向下转换至最高为建议运行条件 中的 VIMAX。例如,可以在 VCCI 以 3.3V 运行时使用 5V 高电平输入信号。