ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH(OUTx) | OUTx(输出)高电平输出电压 | IOH = -2mA;请参阅节 7 | VCCO - 0.2 (1) | V | ||
| VOL(OUTx) | OUTx(输出)低电平输出电压 | IOL = 2mA;请参阅节 7 | 0.2 | V | ||
| VIT+(INx) | INx(输入)开关阈值电压,上升 | 0.7 × VCCI(1) | V | |||
| VIT-(INx) | INx(输入)开关阈值电压,下降 | 0.3 × VCCI | V | |||
| VI_HYS(INx) | INx(输入)开关阈值电压迟滞 | 0.02 × VCCI | 0.07 × VCCI | V | ||
| II(INx) | INx(输入)输入电流(默认为高电平器件,带 H 后缀) | 高输入电流: 在 INx 时(泄露电流),VIH = VCCI (1) | 1 | µA | ||
| 低输入电流: 在 INx 时(漏电流和通过默认高上拉电阻的电流),VIL = 0V | -10 | |||||
| INx(输入)输入电流(默认为低电平器件,带 L 后缀) | 高输入电流:在 INx 时(漏电流和通过默认低电平上拉电阻的电流),VIH = VCCI (1) | 10 | ||||
| 低输入电流:在 INx 时(泄露电流),VIL = 0V | -1 | |||||
| VIH(ENx) | ENx(使能)阈值电压,上升 | 0.7 × VCCI(1) | V | |||
| VIL(ENx) | ENx(使能)阈值电压,下降 | 0.3 × VCCI | V | |||
| VI_HYS(ENx) | ENx(使能)阈值电压迟滞 | 0.02 × VCCI | 0.04 × VCCI | V | ||
| II(ENx) | ENx(使能)输入电流(集成上拉电阻) | 高输入电流: 在 ENx 时(泄露电流),VIH = VCCI (1) | 1 | µA | ||
| 低输入电流: 在 ENx 时(漏电流和通过默认高上拉电阻的电流),VIL = 0V | -10 | |||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,VCM = 1200V,VENx = VCC;请参阅节 7 | 50 | 125 | kV/µs | |
| Ci | 输入电容 (2) | VI = VCC/2 + 0.4×sin(2πft),f = 2MHz,VCC = 3.3V | 1.6 | pF | ||