ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC_RO(1) | 电源电压侧 1(建议工作范围) | VCC1 = 1.8V 至 5V (3) | 1.71 | 5.5 | V | |
| VCC_UVLO+ | 电源电压上升时的 VCC UVLO 阈值 | 1.52 | 1.70 | V | ||
| VCC_UVLO– | 电源电压下降时的 VCC UVLO 阈值 | 1.2 | 1.41 | |||
| VCC_UVLO_HYS | VCC 电源电压 UVLO 迟滞 | 0.075 | 0.09 | |||
| VIH(ENx) | 使能 (ENx):高电平输入电压 | 0.7 × VCCI (2) | VCCI | V | ||
| VIL(ENx) | 使能 (ENx):高电平输入电压 | 0 | 0.3 × VCCI | |||
| VIMAX(ENx) | 使能 (ENx):最大输入电压 | 0 | 5.5 | |||
| VIH(INx) | 输入 (INx):高电平输入电压 | 0.7 × VCCI (2) | VCCI | V | ||
| VIL(INx) | 输入 (INx):低电平输入电压 | 0 | 0.3 × VCCI | |||
| VIMAX(INx) | 输入 (INx):最大输入电压 | 0 | 5.5 | |||
| IOH | 输出 (OUTx):高电平输出电流 | VCCO = 5V (2) | -4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V (2) | -2 | |||||
| VCCO = 2.5V (2) | -1 | |||||
| VCCO = 1.8V (2) | -1 | |||||
| IOL | 输出 (OUTx):低电平输出电流 | VCCO = 5V (2) | 4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V (2) | 2 | |||||
| VCCO = 2.5V (2) | 1 | |||||
| VCCO = 1.8V (2) | 1 | |||||
| DR | 数据速率 | 2.25V ≤ VCCx ≤ 5.5V 且 CL≤ 15pF(4) |
0 | 200 | Mbps | |
| 1.71V ≤ VCCx < 2.25V 且 CL≤ 10pF(4) |
0 | 200 | ||||
| 1.71V ≤ VCCx < 2.25V 且 10pF < CL≤ 15pF(4) |
0 | 150 | ||||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |