ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
ISO604x 系列器件采用基于边沿的方案,可通过基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。
器件的数字输入信号 (IN) 由发送器采样,并且发送器在每个数据沿都会跨隔离栅发送相应的差分信号。当输入信号为静态时,刷新逻辑会定期从发送器发送必要的差分信号。在隔离栅的另一侧,接收器将差分信号转换为单端信号,该信号通过缓冲器在 OUT 引脚上输出。如果接收器没有接收到数据或刷新信号,超时逻辑会检测输入端的信号或功率损失并将输出驱动至默认电平。