ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6041d(对于默认高电平,d = H;对于默认低电平,d = L) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1)(默认高电平器件,H);VI = 0V(默认低电平器件,L) | ICC1 | 1.16 | mA | |||
| ICC2 | 1.30 | ||||||
| VI = 0V(默认高电平器件,H);VI = VCC1(默认低电平器件,L) | ICC1 | 1.16 | |||||
| ICC2 | 1.30 | ||||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 0pF | 1Mbps | ICC1 | 1.16 | |||
| ICC2 | 1.30 | ||||||
| 10Mbps | ICC1 | 1.91 | |||||
| ICC2 | 1.93 | ||||||
| 25Mbps | ICC1 | 3.02 | |||||
| ICC2 | 2.87 | ||||||
| 100Mbps | ICC1 | 8.61 | |||||
| ICC2 | 7.58 | ||||||