ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16(宽体 SOIC)封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 71.8°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 316.5 | mA | ||
| RθJA = 71.8°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 483.6 | |||||
| RθJA = 71.8°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 633.1 | |||||
| RθJA = 71.8°C/W,VI = 1.89V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 921.1 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 71.8°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1740.9 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||