ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
表 8-2 列出了 ISO604x 器件的功能模式。
| VCCI(1) | VCCO | 输入 (INx) | 输出使能 (ENx) | 输出 (OUTx) | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H 或开路 | H | 正常运行:通道输出假定输入的逻辑状态。 |
| L | H 或开路 | L | |||
| 开路 | H 或开路 | 默认值 | 默认模式:INx 断开时,相应通道输出进入默认逻辑状态。ISO604xH 默认为高电平,而 ISO604xL(带 F 后缀)则默认为低电平。 | ||
| X | PU | X | L | Z | 输出使能值偏低,会导致输出为高阻抗。 |
| PD | PU | X | H 或开路 | 默认值 | 默认模式:VCCI 未上电时,通道输出根据所选默认选项假定逻辑状态。ISO604xH 默认为高电平,而 ISO604xL(带 F 后缀)则默认为低电平。 VCCI 从未上电转换为上电时,通道输出根据输入的逻辑状态而变化。 VCCI 从上电转换为未上电时,通道输出假定所选默认状态。 |
| X | PD | X | X | 不确定 | VCCO 未上电时,通道输出不确定(2).VCCO 从未上电转换为上电时,通道输出根据输入的逻辑状态而变化。 |