ZHCSZA1 December 2025 ISO6041
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | (100kbps 下) 请参阅节 7 |
10 | ns | |||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 1.2 | |||||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 1.2 | ||||
| 反向通道 | 1.2 | ||||||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 3.8 | |||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 节 7 | 4 | ||||
| tf | 输出信号下降时间 | 4 | |||||
| tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 | 20 | |||||
| tPLZ | 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 | 20 | |||||
| tPZH | 对于带使能 (EN) 引脚的器件版本,启用传播延时、高阻抗至高电平输出 | 请参阅 节 7 | 17 | ns | |||
| tPZL | 对于带使能 (EN) 引脚的器件版本,启用传播延时、高阻抗至低电平输出 | 18 | |||||
| tPU | 从 VCC UVLO 至有效输出数据的时间 | VCC 斜坡 < 1µs | 70 | µs | |||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 降至低于 VCC_UVLO–(MIN) 之时开始测量。请参阅 节 7 | 20 | µs | |||
| tie | 时间间隔误差 | 200Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1,CL 如建议运行条件中所定义,单通道开关 | 115 | ps | |||
| tJCLK(RMS) | 时钟抖动 (RMS) | 10MHz 时钟输入,上升沿/下降沿,CL 如建议运行条件中所定义,单通道开关 | 3.0 | 5 | ps | ||