ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRDY | 从关断到 RS-232 就绪的时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 000 或悬空;SHDN = GND 至 VIO;其余逻辑输入引脚悬空,VCC = 4.5V 至 5.5V 从 SHDN 上升 50% 到电荷泵 V- 电源达到 -8V 的时间;请参阅图 6-11 | 0.05 | 0.6 | ms | ||
| MODE2、MODE1、MODE0 = 000 或悬空;SHDN = GND 至 VIO;其余逻辑输入引脚悬空,VCC = 3V 至 3.6V 从 SHDN 上升 50% 到电荷泵 V- 电源达到 -5V 的时间;请参阅图 6-11 | 0.1 | 0.6 | ms | ||||
| tR2_R4 | 从 RS-232 3T5R 模式切换到 RS-485 全双工模式所需的时间 | L3 = Vio,MODE2 = GND,MODE1 从 GND 至 Vio,MODE0 = Vio;SHDN = DIR = VIO;SLR、TERM = 悬空;从 MODE1 上升沿的 50% 到 R2 达到 2V 的时间;请参阅图 6-12 | 0.04 | 0.1 | µs | ||
| tR4_R2 | 从 RS-485 全双工模式切换至 RS-232 3T5R 模式所需的时间 | L3 = Vio,MODE2 = GND,MODE1 从 Vio 至 GND,MODE0 = Vio;SHDN = DIR = VIO;SLR、TERM = 悬空;从 MODE1 下降沿的 50% 至 R2 达到 300mV 的时间;请参阅图 6-12 | 2 | 2.1 | µs | ||
| tLP_RS232 | 从 RS-232 环回模式切换至正常 RS-232 模式所需的时间 | MODE2 = MODE1 = VIO,MODE0 从 GND 到 VIO;SHDN = VIO,L3 = GND;从 MODE0 上升沿的 50% 到 L2 的 50% 上升沿的时间,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃;请参阅图 6-13 | 2 | 2.4 | µs | ||
| tRS232_LP | 从正常 RS-232 模式切换到 RS-232 环回模式所需的时间 | MODE2 = MODE1 = VIO,MODE0 从 VIO 到 GND;SHDN = VIO,L3 = GND;从 MODE0 下降沿的 50% 到 L2 的 50% 下降沿的时间,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃;请参阅图 6-13 | 2 | 15 | µs | ||
| tLP_RS485 | 从 RS-485 环回模式切换到 RS-485 全双工模式所需的时间 | MODE1 = MODE0 = VIO;MODE2 从 VIO 至 GND;SHDN = VIO,SLR、TERM_RX = 悬空;L3 = GND,从 MODE2 下降沿的 50% 到 L2 上 50% 下降沿的时间;请参阅图 6-14 | 40 | 50 | µs | ||
| tRS485_LP | 从 RS-485 全双工模式切换至 RS-485 环回模式所需的时间 | MODE1 = MODE0 = VIO;MODE2 从 GND 至 VIO;SHDN = VIO,SLR,TERM = 悬空;L3 = GND,从 MODE2 上升沿的 50% 到 L2 上 50% 下降沿的时间;请参阅图 6-14 | 1 | 2 | µs | ||
| tFHD_RS485 | 从 RS-485 全双工模式切换到半双工模式所需的时间 | DIR = VIO,MODE2 = GND,MODE1 = VIO;MODE0 从 VIO 至 GND;SHDN = VIO,SLR、TERM = 悬空;L3 = GND,L2 上的 10k 下拉电阻器,从 MODE0 下降沿的 50% 到 L2 上 50% 下降沿的时间;请参阅图 6-15 | 0.5 | 1 | µs | ||
| tHFD_RS485 | 从 RS-485 半双工模式切换到全双工模式所需的时间 | DIR = VIO,MODE2 = GND,MODE1 = VIO;MODE0 从 GND 至 VIO;SHDN = VIO,SLR、TERM = 悬空;L3 = GND,L2 上的 10k 下拉电阻器,从 MODE0 上升沿的 50% 到 L2 上 50% 上升沿的时间;请参阅图 6-15 | 0.5 | 1 | µs | ||