ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA

| VCC = 5V | 总线负载 = 5kΩ||2.5nF | |
| 250kbps | SLR = VIO |

| VCC = 3.3V | 总线负载 = 5kΩ||2.5nF | |
| 250kbps | SLR = VIO |

| VCC = 5V | 总线负载 = 54Ω||50pF | |
| SLR = VIO | 500kbps 时的方波 |

| VCC = 5V | L3 = 1Mbps 方波 | |
| SLR = GND | MODE1 以 10kHz 频率切换 |

| VCC = 5V | 总线负载 = 5kΩ||1nF | |
| 1Mbps | SLR = GND |

| VCC = 3.3V | RL = 5kΩ||1nF | |
| 1kbps | SLR = GND |

| VCC = 5V | 总线负载 = 54Ω||50pF | |
| SLR = GND | 20kbps 时的方波 |

| VCC = 5V | L3 = GND | |
| SHDN 已切换 |