ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | |||||||
| tr,tf | 差分输出上升/下降时间 | RL = 54Ω,CL = 50pF 请参阅图 6-3 |
VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 210 | 300 | 600 | ns |
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 250 | 300 | 600 | ns | |||
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 250 | 450 | ns | ||
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 250 | 450 | ns | ||||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | VCC = 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V | 2 | 15 | ns | ||
| VCC = 4.5V 至 5.5V,典型值为 5V | 2 | 15 | ns | ||||
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 010(半双工)或 011(全双工) | 请参阅图 6-4 | 80 | 150 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 011(全双工):接收器被启用 | 200 | 650 | ns | ||
| 接收器 | |||||||
| tr,tf | 输出上升/下降时间 | CL = 15pF | 请参阅图 6-4 | 5 | 10 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | 700 | 1200 | ns | |||
| tSK(P) | 脉冲延迟,|tPHL – tPLH| | 10 | 45 | ns | |||
| tPHZ,tPLZ | 半双工模式下的禁用时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 010 | 请参阅图 6-7 | 30 | 80 | ns | |
| tPZH(1) | 半双工模式下的使能时间 | 60 | 155 | ns | |||
| tPZL(1) | 450 | 1250 | ns | ||||
| tPZH(2)、 tPZL(2) |
在全双工模式下禁用 TX 时从关断开始的启用时间 | DIR = 0V;MODE2、MODE1、MODE0 = 011 | 请参阅图 6-8 | 7 | 16 | μs | |