ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 具有集成式高效率和低噪声电荷泵,可为 RS-232 信号生成大输出电压。电荷泵由倍压器和逆变器组成,用于分别针对 3.3V 或 5V VCC 运行将电压调节至标称 ±5.5V 或 ±9.5V。这还包括 UV 保护机制。电荷泵需要四个外部陶瓷电容器(2 个飞跨电容器和 2 个存储电容器)并允许 RS-232 的单电源运行。有关 RS-232 电荷泵运行的通用说明,请参阅博客:RS-232 收发器中已调节电荷泵电路的工作原理。