ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
当驱动器使能引脚 DIR 为逻辑高电平时,差分输出 R2 和 R1 遵循数据输入 L3 处的逻辑状态。L3 处的逻辑高电平导致 R2 变为高电平,R1 变为低电平。在这种情况下,定义为 VOD = VR2 – VR1 的差分输出电压为正。当 L3 为低电平时,输出状态反转:R1 变为高电平,R2 为低电平,VOD 为负。
当 DIR 为低电平时,两个输出都变为高阻态。在这种情况下,与 L3 处的逻辑状态无关。DIR 引脚有一个内部下拉电阻接地。因此,当处于开路状态时,驱动器默认禁用(高阻抗)。L3 引脚有一个连接到 VIO 的内部上拉电阻器,因此,当启用驱动器且处于开路状态时,输出 R2 变为高电平,R1 变为低电平。
表 7-6 对半双工和全双工模式都有效,与 TERM 和 SLR 引脚的状态无关。
| 输入 | ENABLE | 输出 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
| L3 | DIR | R2 | R1 | |
| H | H | H | L | 有源驱动总线高电平 |
| L | H | L | H | 有源驱动总线低电平 |
| X | L | 高阻抗 | 高阻抗 | 驱动器被禁用 |
| X | 断开 | 高阻抗 | 高阻抗 | 默认情况下,驱动器被禁用 |
| 断开 | H | H | L | 默认情况下,有源驱动总线为高电平 |
在全双工模式下,如果 SHDN 为高电平,则始终启用接收器。在半双工模式下,接收器启用条件为 DIR = 低电平/悬空,如果 DIR = VIO 则被禁用。当通过 VID = VR2 – VR1 或 VR3 – VR4 计算的差分输入电压高于正输入阈值 VTH+ 时,接收器输出 L2 变为高电平。当 VID 低于负输入阈值 VTH- 时,接收器输出 L2 变为低电平。如果 VID 介于 VTH+ 和 VTH- 之间,则输出是不确定的。
当收发器与总线断开(开路)、总线与其他线路短接(短路)或未对总线进行有源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。
在半双工模式下,当 DIR 为高电平时,接收器输出为高阻抗,与 VID 的幅度和极性无关。接收器输出包含一个标称值为 1.2MΩ 的上拉电阻器,用于将引脚偏置到逻辑高电平。在接收器输出节点上存在漏电流或其他灌电流的情况下,此电流可能导致节点上出现压降,而错误地解析为逻辑低电平,并且连接的 MCU 或处理器可能会将此逻辑低电平错误地解释为开始位。可以将一个外部上拉电阻连接到该节点,以确保在发生外部灌电流时保持正确的逻辑状态。此电阻的值取决于电流阱的值,但 TI 建议使用介于 1kΩ 和 10kΩ 之间的值。
无论 TERM 和 SLR 引脚的状态如何,表 7-7 都有效。其他的逻辑输出 L1、L5、L7 和 L8 在 RS-485 模式下保持高电平。
| 差分输入 | 输出 | 功能 |
|---|---|---|
| VID = VR2 – VR1(半双工模式)或 VR3 – VR4(全双工模式) | L2 | |
| VTH+ < VID | H | 接收有效总线高电平 |
| VTH- < VID < VTH+ | ? | 待定总线状态 |
| VID < VTH- | L | 接收有效总线低电平 |
| X | 在半双工模式下,DIR = VIO 时为高阻抗 | 在半双工模式下,DIR = VIO 时禁用接收器 |
| 开路总线 | H | 失效防护高电平输出 |
| 短路总线 | H | 失效防护高电平输出 |
| 闲置(终止)总线 | H | 失效防护高电平输出 |