ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tDTEN | 驱动器端子端接电阻器开通时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 011;VIO = 3V 至 3.6V,DIR = GND,VR2R1 = 2V,VR1 = 0V;请参阅图 6-10 | 1000 | 2200 | ns | ||
| tDTZ | 驱动器端子端接电阻器关闭时间 | MODE2、MODE1、MODE0 = 011;VIO = 3V 至 3.6V,DIR = GND,VR2R1 = 2V,VR1 = 0V;请参阅图 6-10 | 2000 | 7200 | ns | ||