THVD4431A
- 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
- 3 个发送器、5 个接收器(对于 RS-232)
- 1 个发送器、1 个接收器(对于 RS-485)
- 适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
- 用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
- 3V 至 5.5V 的电源电压
- 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
- RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
- 适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
- SLR 引脚可选数据速率:
- RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
- RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
- 适用于 RS-232 和 RS-485 模式的诊断环回
- 引脚可选诊断环回
- 关断引脚可在禁用状态下实现低电流消耗(典型值为 10µA)
- 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
- 适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
- 适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
- 总线短路保护、热关断
- 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
- 节省空间的高效散热型 6mm × 6mm VQFN-40 封装
- 与业界通用的引脚兼容
THVD4431A 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有三个发送器和五个接收器,支持 3T5R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。MODE 选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。适用于 RS-485 总线引脚和 RS-232 接收器输入的集成端接无需外部元件即可实现全功能通信端口。该器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。
该器件具有集成 4 级 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。为 RS-232 和 RS-485 提供的诊断环回模式检查逻辑到总线和总线到逻辑路径的功能完整性,并检查电缆和连接器是否短路。此外,当总线输入处于开路或短接状态或总线空闲时,RS-485 接收器失效防护功能会将接收到的逻辑输出驱动为逻辑高电平。在关断模式下,该器件消耗的电流超低(典型值为 10µA),非常适合功耗敏感型应用。该器件需要由 3V 至 5.5V 电源为 RS-232 的电荷泵以及 RS-232 和 RS-485 的驱动器或接收器供电。单独的逻辑电源 VIO(1.65V 至 5.5V)使得此器件能够与低电平微控制器连接。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THVD4431A RS 多协议(RS 232、RS-422、RS-485)收发器, 具有 120Ω 可切换终端、引脚可选诊断环回和 IEC-ESD | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-28 | |
| 应用手册 | Managing Receiver Output Transient in RS-485 Half-Duplex Systems with THVD4431A | PDF | HTML | 2026-9-16 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THVD4431EVM — THVD4431 多协议(RS-232 (3T5R) 和 RS-485/RS-422)收发器评估模块
THVD4431EVM 提供一种快速评估 TI THVD4431 的方法,后者是一款支持全双工和半双工 RS-485 以及 3T5R RS-232 配置的 RS-485/RS-232 多协议收发器。它还支持 RS-232 和 RS-485 的环回模式,从而实现片上诊断测试。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。