ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 总线电源电压 | VCC 至 GND | -0.5 | 6 | V |
| 逻辑电源电压 | VIO 至 GND | -0.5 | VCC + 0.2 | V |
| 电荷泵正输出电源电压 | V+ 至 GND | -0.3 | 14 | V |
| 电荷泵负输出电源电压 | V- 至 GND | -14 | 0.3 | V |
| 总线电压 | 任何总线引脚(R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8)上相对于 GND 的电压 | -16 | 16 | V |
| 差分总线电压 | (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(禁用端接) | -22 | 22 | V |
| 差分总线电压 RS485 模式 | (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(启用端接) | -6 | 6 | V |
| 输入电压 | 任何逻辑引脚(L3、L4、L6、SLR、SHDN、TERM、MODE0、MODE1、MODE2、DIR)的范围 | -0.3 | VIO + 0.2 | V |
| 接收器输出电流 | IO(L1、L2、L5、L7、L8) | -8 | 8 | mA |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |
| 结温 | TJ | -40 | 170 | °C |