ZHCSZ58A November   2025  – July 2026 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性,接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 开关特性_环回模式
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 RS-485 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 诊断环回
      8. 7.3.8 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 适用于 RS-485 的数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 适用于 RS-485 网络的残桩长度
        3. 8.2.1.3 适用于 RS-485 网络的总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 外部上拉电阻器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的浪涌瞬变。THVD4431A 具有集成 IEC ESD 和 EFT 保护。因此,如果应用不需要 IEC 浪涌保护,则可能并非始终需要外部瞬态保护。因为这些瞬变的频率带宽较宽(大约 3MHz 至 300MHz),因此在 PCB 设计过程中必须应用高频布局技术。

  1. 将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,以防止噪声瞬变在电路板上传播。
  2. 使用 VCC 和接地平面来提供低电感。请注意,高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。
  3. 将保护元件设计成信号路径的方向。不得将瞬态电流从信号路径强行转移至保护器件。
  4. 将去耦电容器和电荷泵电容器尽可能靠近相应的器件引脚放置,例如收发器的 VCC、VIO、V+、V-、C1+ 至 C1-、C2+ 至 C2- 引脚。
  5. 当去耦电容器和保护器件连接 VCC 和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
  6. 可选择性为控制线路使用 1kΩ 至 10kΩ 的上拉和下拉电阻器,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。

至少使用 9 个过孔以实现更好的散热,但只要系统能够确保芯片温度低于建议范围 (150C),0 个过孔仍然是可以接受的。使用 21、9 和 0 过孔,对不同的功率耗散水平以及对芯片温度的影响进行了热分析。有关示例,请参阅表 8-1。

表 8-1 过孔数量对热性能的影响
575mV 200mV
过孔数量 21 9 0 21 9 0
最高芯片温度 100.2°C 102.4°C 109.4°C 90.3°C 91.1°C 93.6°C
生效 26.2°C/W 30.1°C/W 42.3°C/W 26.5°C/W 30.4°C/W 42.7°C/W