ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| MODE2 | MODE1 | MODE0 | 工作模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| 逻辑低电平或悬空 | 逻辑低电平 | 逻辑低电平 | TTL 环回 | L4 反映在 L1/L5/L8;L3 反映在 L2 上,L6 反映在 L7 上 |
| X | 逻辑低电平 | 逻辑高电平 | RS-232 3T5R 模式,电荷泵打开,V+/V- 稳压 | 3T5R 模式;L3、L4、L6 是 RS232 驱动器的逻辑输入;L1、L2、L5、L7、L8 是逻辑输出 |
| X | 逻辑高电平 | 逻辑低电平 | RS-485 半双工模式(电荷泵关闭) | L2 是 RX 逻辑输出;L3 是驱动器逻辑输入;R1R2 分别为总线反相和同相端子 |
| 逻辑低电平或悬空 | 逻辑高电平 | 逻辑高电平 | RS-485 全双工模式(电荷泵关闭) | R1 R2 是反相和同相驱动器端子;R3 R4 是同相和反相接收器端子。 |
| 逻辑高电平 | 逻辑高电平 | 逻辑高电平 | RS-485 环回模式(电荷泵关闭) | R1、R2、R3、R4 仍然是总线端子,并反映 L3 上的数据;在此模式下 DIR 不用考虑;不支持 TERM。R3/R4 上不支持外部端接。R1/R2 可以具有内部或外部端接。 |
| 逻辑高电平 | 逻辑低电平 | 逻辑低电平 | RS-232 环回,电荷泵打开,V+/V- 稳压 |
L3 反映在 R3/R2/L2 上 L4 反映在 R4/R5/R8/R1/L5/L8/L1 上 L6 反映在 R6/R7/L7 上 |