ZHCSZ58A November 2025 – July 2026 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 是一款高度集成的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层,用于异步数据传输。MODE 引脚允许配置不同的工作模式。器件允许通过通用连接器实现点对点 RS-232 通信端口和多点 RS-485 通信端口。该器件还在 RS-485 总线线路上具有 120Ω 可切换集成端接电阻器,使该器件可用于 RS-485 网络中的中间节点或终端节点。当器件配置为 RS-232 模式时,RS–485 电路和 120Ω 端接电阻被禁用,并且不会干扰 RS-232 通信。对于 RS-232 通信,器件中集成了接收器总线引脚上的电荷泵和 5kΩ 接地电阻。该 5kΩ 电阻器和电荷泵在 RS-485 模式下被自动禁用。通过提供压摆率限制引脚,可在低速或快速 RS-485 和 RS-232 应用中使用同一器件。当需要超低功耗时,可使用 SHDN 引脚将器件置于关断模式。所有这些特性使得此器件十分灵活,可满足各种应用需求。与分立式实施相比,集成端接电阻可显著节省 PCB 面积。