ZHCSZ58A
November 2025 – July 2026
THVD4431A
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
规格
5.1
绝对最大额定值
5.2
ESD 等级
5.3
ESD 等级 [IEC]
5.4
建议运行条件
5.5
热性能信息
5.6
功率耗散
5.7
电气特性
5.8
开关特性_RS-485_500kbps
5.9
开关特性_RS-485_20Mbps
5.10
开关特性,驱动器_RS232
5.11
开关特性,接收器_RS232
5.12
开关特性_模式切换
5.13
开关特性_RS-485_端接电阻器
5.14
开关特性_环回模式
5.15
典型特性
6
参数测量信息
7
详细说明
7.1
概述
7.2
功能方框图
7.3
特性说明
7.3.1
集成 IEC ESD 和 EFT 保护
7.3.2
保护特性
7.3.3
RS-485 接收器失效防护状态运行
7.3.4
低功耗关断模式
7.3.5
片上可切换端接电阻器
7.3.6
运行数据速率
7.3.7
诊断环回
7.3.8
适用于 RS-232 的集成电荷泵
7.4
器件功能模式
7.4.1
RS-485 功能
7.4.2
RS-232 功能
7.4.3
模式控制
8
应用和实施
8.1
应用信息
8.2
典型应用
8.2.1
设计要求
8.2.1.1
适用于 RS-485 的数据速率和总线长度
8.2.1.2
适用于 RS-485 网络的残桩长度
8.2.1.3
适用于 RS-485 网络的总线负载
8.2.2
详细设计过程
8.2.2.1
外部上拉电阻器
8.2.3
应用曲线
8.3
电源相关建议
8.4
布局
8.4.1
布局指南
8.4.2
布局示例
9
器件和文档支持
9.1
器件支持
9.1.1
第三方产品免责声明
9.2
接收文档更新通知
9.3
支持资源
9.4
商标
9.5
静电放电警告
9.6
术语表
10
修订历史记录
11
机械、封装和可订购信息
1
特性
符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
3 个发送器、5 个接收器(对于 RS-232)
1 个发送器、1 个接收器(对于 RS-485)
适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
3V 至 5.5V 的电源电压
用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
SLR 引脚可选数据速率:
RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
总线 I/O 保护
±16kV HBM ESD
±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
适用于 RS-232 和 RS-485 模式的诊断环回
引脚可选诊断环回
关断引脚可在禁用状态下实现低电流消耗(典型值为 10µA)
适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
总线短路保护、热关断
更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
节省空间的高效散热型 6mm × 6mm VQFN-40 封装
与业界通用的引脚兼容