ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 总线引脚受到保护,不会受到 -16V 至 +16V 范围内的任何直流电源短路的影响。在 RS-485 模式下,将短路电流限制为 ±250mA,以符合 TIA/EIA-485A 标准。在 RS-232 模式下,±60mA 的电流限制适用于总线引脚可能接地短路的情况。
该器件还具有热关断保护功能,如果结温超过 TSHDN,则会因片上功率耗散过多而禁用驱动器和接收器。
VCC 和 VIO 电源均具有电源欠压保护功能。当两个电源均高于其上升欠压阈值时,这会使总线输出和接收器逻辑输出保持在已知的驱动状态。下表介绍了不同电源电平情况下的器件行为。
| VCC | VIO | 驱动器输出 | 接收器输出 |
|---|---|---|---|
| > UVVCC(rising) | > UVVIO(rising) | 对于 RS-485 模式,由 DIR 和 L3 输入确定。对于 RS-232 模式,由 L3、L4、L6 输入确定。对于关断模式,为高阻态 | 对于 RS-485 模式,由 DIR 和 (R1R2) 或 (R3R4) 输入确定。对于 RS-232 模式,由 R1、R2、R5、R7、R8 输入确定。对于关断模式,为高阻态 |
| < UVVCC(falling) | > UVVIO(rising) | 高阻抗 | 不确定 |
| > UVVCC(rising) | < UVVIO(falling) | 高阻抗 | 高阻抗 |
| < UVVCC(falling) | < UVVIO(falling) | 高阻抗 | 高阻抗 |