ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
通常,SOx 引脚通过 MCU 中的模数转换器进行采样,以计算相电流。相电流信息用于闭环控制,例如场定向控制。
方程式 15 中展示了相电流计算的一个示例。
对于 VREF = 3.0V、GAIN = 0.5V/A 且 SOx 电压为 1.2V 的系统,IOUTx = 0.6A。
有时,SOx 信号上会出现高频噪声,这可能是由于 VREF 上的电压纹波、SOx 布线上增加的电感或者 SOx 布线靠近高频元件而引起的。建议在 MCU 附近添加一个低通 RC 滤波器,其截止频率至少为梯形换向 PWM 开关频率的 10 倍和正弦换向 PWM 开关频率的 100 倍,以便滤除高频噪声。推荐使用 330Ω、22pF 的 RC 滤波器,以尽可能减少向 ADC 和电流镜像电路添加的并联电容,而不增加 CSA 输出的趋稳时间。
低通 RC 滤波器的截止频率如方程式 16 所示。
在运行需要两路或三路电流检测的无传感器正弦波或 FOC 控制时,CSA 输出端会出现小范围的动态偏移和增益误差。有关纠正措施的详细信息,请参阅节 7.3.10.2。