ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF0064DRPR | SON | DRP | 6 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 8.0 | 12.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF0064DRPR | SON | DRP | 6 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 35.0 |