ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
当总线上有多个目标时,当已知系列代码和标识号时,主机使用 Match ROM 命令 55h 选择特定的目标器件。主机发出的“匹配 ROM”命令后是系列代码、序列号和 CRC 字节。选择与 64 位串行 ID 匹配的目标器件,用于执行后续的存储器功能命令。“匹配 ROM”命令也可用于总线上的单个 TMF0064。