ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
TMF0064 有一个 8 位 CRC 存储在 64 位 ROM 的最高有效字节中。总线主机可以从 64 位 ROM 的前 56 位计算 CRC 值,并将 CRC 值与存储在 TMF0064 中的值进行比较,以确定总线主机接收到的 ROM 数据是否无误。此 CRC 的等效多项式函数为:
总线主机完全决定 CRC 值的比较及继续操作的决定。如果 TMF0064 中存储的或其计算的 CRC 与总线主机生成的值不匹配,则该器件中的任何电路都无法阻止命令序列继续执行。正确使用 CRC 会使通信通道具有高完整性。
图 6-21 8 位 CRC 生成器电路 (X8 + X5 + X4 + 1)