产品详情

Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
VSON (DRP) 6 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 64768 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
  • 单线接口(与 1-Wire 兼容),可减少电路板的布线
  • 用单线协议进行通信:15.4kbps(标准速度)和 90kbps(超速)
  • 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 工作温度范围:-10°C 至 85°C
  • 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
  • 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
  • 采用 TO-92 (LP) 和 VSON (DRS) 封装
  • 64768 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
  • 单线接口(与 1-Wire 兼容),可减少电路板的布线
  • 用单线协议进行通信:15.4kbps(标准速度)和 90kbps(超速)
  • 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 工作温度范围:-10°C 至 85°C
  • 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
  • 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
  • 采用 TO-92 (LP) 和 VSON (DRS) 封装

TMF0064 是一款 64Kb 串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与备选 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。

该器件通过 SDQ™ 单线串行接口进行通信,与 1-wire® 协议兼容,并支持 15.4kbps 和 90kbps 两种速度。SDQ™ 单线串行接口引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 253 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。

该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。

1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。

TMF0064 是一款 64Kb 串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与备选 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。

该器件通过 SDQ™ 单线串行接口进行通信,与 1-wire® 协议兼容,并支持 15.4kbps 和 90kbps 两种速度。SDQ™ 单线串行接口引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 253 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。

该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。

1-Wire® 是 Maxim Integrated Products Inc. 的注册商标。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 64 位唯一 ID、SDQ™ 单线串行接口(兼容 1-Wire® 协议)的 TMF0064 64K 位 FRAM PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29
产品概述 TI 单线制 FRAM 产品:特性和优势 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-7
证书 TMF0064EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMF0064EVM — TMF0064 评估模块

TMF00xxEVM 可供用户评估 TMF00xx 单线 FRAM 器件的性能,即 TMF0008、TMF0020 和 TMF0064。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器 (MCU) 预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 Single-Wire_MEM_EVM_GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SINGLEWIRE-GUI — Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)

Single-Wire Memory EVM GUI
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频