ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O 引脚:一般数据 | ||||||
| VPUP | 上拉电压 | ±5% 浮动 | 3.13 | 3.3 | 3.46 | V |
| 4.75 | 5 | 5.25 | V | |||
| RPUP | 上拉电阻 | (1)(2)(3) | 500 | Ω | ||
| CCABLE | 电缆电容 | (4)(5) | 1.7 | nF | ||
| CIO | 输入电容 | (6)(4) | 2000 | pF | ||
| IL | 输入负载电流 | (7) | 7 | 14 | µA | |
| VIL | 输入低电压 | (8) | 0.5 | V | ||
| VOL | 输出低电压 | 在 RPUP = 500Ω、 VPUP = 3.3V 下测量 | 0.4 | 0.5 | V | |
| 在 RPUP = 500Ω、 VPUP = 5V 下测量 | 0.4 | 0.5 | V | |||
| VTL | 高至低电平转换阈值(4)(3)(9) | VPUP = 3.3V | 0.84 | 1.72 | V | |
| VPUP = 5V | 2 | 3 | V | |||
| VTH | 低至高电平转换阈值(4)(3)(10) | VPUP = 3.3V | 1.64 | 2.75 | V | |
| VPUP = 5V | 3.2 | 4.3 | V | |||
| VHY | 开关迟滞(4)(3)(11) | VPUP = 3.3V | 0.44 | 1.1 | V | |
| VPUP = 5V | 0.9 | 1.3 | V | |||