ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
TMF0064 是一款 64Kb 串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与备选 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。
该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,并支持 15.4kbps 和 90kbps 两种速度。SDQ 引脚用作器件的通信和电源引脚。存储器分为 253 个内存页,每页 256 位。数据首先被写入一个 32 字节的草稿行。在复制到 FRAM 存储器之前验证数据。
该器件在 3.3V ±5% 和 5V ±5% 两个电源电压范围内工作,额定工作范围为 –10°C 至 85°C。其工作范围涵盖了大多数应用,可实现峰值设计,以实现低成本开发。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| TMF0064 | VSON (DRP) | 3mm x 3mm | 3mm x 3mm |
| TO-92 (LP) | 5.2mm x 3.68mm | 4.83mm x 4.83mm |