ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLV2322 和 TLV2324 (TLV232x) 运算放大器属于专为用于低压单电源应用而设计的器件系列。该放大器对于要求器件仅消耗电源电流的绝对最小值的超低功耗系统特别有用。每个放大器可以在 2.7V 的最低电源电压下完全正常运行,并已在 3V 和 5V 电源条件下完成全面特性测试与参数确定。共模输入电压范围包括负电源导轨,并向上延伸至正电源导轨附近 1V 的范围以内。

这些放大器专门用于超低功耗、便携式、电池驱动型应用中,每个运算放大器在 –40°C 至 +85°C 的全温度范围内的最大电源电流额定值仅为 27µA。

使用德州仪器 (TI) 的硅栅 LinCMOS™ 技术,可以实现在低电压和低功耗下工作。LinCMOS 技术工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接到高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。

为了便于设计小型便携式设备,TLV232x 提供了多种封装选项,包括小外形封装和薄型缩小外形封装 (TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP 封装尺寸显著减小。最大高度仅为 1.1mm,这使得该器件在空间至关重要时特别具有吸引力。

器件输入和输出能够承受 –100mA 电流而不会保持闩锁。TLV232x 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD 883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。不过,在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

器件信息
器件型号 25°C 时的 VIOMAX 封装(1)
TLV2322 9mV D(SOIC,8)
P(PDIP,8)
PW(TSSOP,8)
TLV2324 10mV D(SOIC,14)
N(PDIP,14)
PW(TSSOP,14)
有关所有可用封装,请参阅节 10。
TLV2322 TLV2324 输入偏移电压的示例分布 (TLV2322)输入偏移电压的示例分布 (TLV2322)