ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出特性

TLV232x 的输出级旨在灌入和拉取相对较高的电流(请参阅节 5.10)。如果输出遇到短路情况,这种高电流能力在某些情况下可能造成器件损坏。输出电流能力随电源电压增加而提高。

尽管 TLV232x 已具有输出高电平电压和电流的出色能力,但在需要时也可以通过一些方法进一步增强此能力。最简单的方法是使用从输出端连接到正电源导轨的上拉电阻器(RP)(请参阅图 7-6)。使用该电路有两个劣势。首先,NMOS 下拉晶体管会灌入相对较大的电流。在该电路中,下拉晶体管的行为类似于线性电阻器,导通电阻介于约 60Ω 到 180Ω 之间,具体取决于运算放大器输入的驱动强度。RP 值非常低时,输出端会发生相对于 0V 的电压偏移。其次,上拉电阻器 RP 充当着下拉晶体管的漏极负载。因此,在相应上拉晶体管不提供输出电流的输出电压电平时,运算放大器的增益会降低。

TLV2322 TLV2324 使用阻性上拉来提高 VOH图 7-6 使用阻性上拉来提高 VOH
TLV2322 TLV2324 输出特性测试电路图 7-7 输出特性测试电路

TLV232x 的所有工作特性都是在 20pF 负载下测得的。该器件可驱动更高的电容负载。但是,随着输出负载电容增加,产生的响应极出现在较低频率下,进而导致振铃、峰值甚至振荡(请参阅图 7-7 和图 7-8)。在许多情况下,在反馈环路中增加串联电阻器形式的补偿可以缓解该问题。

TLV2322 TLV2324 电容负载的影响图 7-8 电容负载的影响