ZHCSYP6A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,TLV2322
    5. 5.5  TLV2322 工作特性,VDD = 3V
    6. 5.6  工作特性,TLV2322,VDD = 5V
    7. 5.7  电气特性,TLV2324
    8. 5.8  工作特性,TLV2324,VDD = 3V
    9. 5.9  工作特性,TLV2324,VDD = 5V
    10. 5.10 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 1997)to RevisionA (July 2025)

  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
  • 添加了应用引脚配置和功能应用和实施器件和文档支持以及机械、封装和可订购信息部分Go
  • 从数据表中删除了过时的 TLE2322Y 和 TLE2324Y 器件和相关内容Go
  • 特性说明建议运行条件电气特性典型特性单个电源操作中的最低电源电压从 2V 更改为 2.7VGo
  • 删除了等效原理图(每个放大器)部分Go
  • 添加了引脚配置和功能部分以及引脚说明Go
  • 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
  • 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
  • 将 TA = 25°C 时的最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的典型电源电流从 12μA 更改为 13μAGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的 CMRR 最小值从 65dB 更改为 61dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的 CMRR 最小值从 88dB 更改为 83dBGo
  • 将整个温度范围内 VDD = 3V 的 CMRR 最小值从 60dB 更改为 59dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 88dBGo
  • 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
  • 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
  • 将 TA = 25°C 时的最小输入共模电压从 −0.3V 更改为 −0.2VGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的典型电源电流从 24μA 更改为 26μAGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的 CMRR 最小值从 65dB 更改为 61dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 3V 的 CMRR 典型值从 88dB 更改为 83dBGo
  • 将整个温度范围内 VDD = 3V 的 CMRR 最小值从 60dB 更改为 59dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 88dBGo
  • 更新了图 5-10、5-12、5-23、5-26、5-31 和 5-34Go
  • 更新了全功率响应中对全线性和全峰值响应的说明Go
  • 删除了单电源供电中的图 40 并更新了虚拟接地生成指南Go
  • 输入特性中添加了有关输入交叉区域更改的指南Go